您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AWW-30-P5M150-12
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/p5m_asmtab.prj},{NB=AWW-30-P5M150-12},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=30},{TNW=P5M150},{PD=47.75},{OD=46.60},{F=55},{E=40},{A=16.6},{W=21.0},{S=0.00},{DH=24.0},{BEARING=6001ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=28},{B=8.0},{DDD=36.0},{DKC=29.4},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=p5m/assembiles/d-p5m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
P5M - 带挡边齿型惰轮
明细表
AWW-30-P5M150-12
型号
AWW-30-P5M150-12
AWW-30-P5M150-12
类型
AWW
AWW
类型
AWW:两侧轴承型
AWW:两侧轴承型
带轮材质
铝合金
铝合金
挡边材质
铝合金
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
齿数
30
30
适应皮带
P5M150
P5M150
P.D.
47.75
47.75
mm
O.D.
46.60
46.60
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
A
16.6
16.6
mm
W
21.0
21.0
mm
S
0.00
0.00
mm
Dh
24.0
24.0
mm
轴承型号
6001ZZ M2
6001ZZ M2
d
12
12
mm
D
28
28
mm
B
8.0
8.0
mm
铆接挡边
无:不更改
NF:不铆接挡边
LF:仅铆接左边挡边
RF:仅铆接右边挡边
无:不更改
NF:不铆接挡边
LF:仅铆接左边挡边
RF:仅铆接右边挡边
挡边切割
无
FC
无
FC
FC
0.0
0.0
mm
轴承牌号
无
NSK
无
NSK
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型