카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P53350.VZM20X210CIN
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p533cin.prj},{NB=P53350.VZM20X210CIN},{SHA256=uGNo8DzWKkWxEkzkwg+tO+tp24vEDuivoN0GjlcMTQQ=},{INAME=p533502evzm20x210cin},{NAME=p53350.vzm20x210cin},{NNCUSTOM=P533CIN},{NTCUSTOM=STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 15},{NBCUSTOM=P53350.VZM20X210CIN},{LINACUSTOM=P53350.VZM20X210CIN},{STEPFILE=P53350INM20X210CIN.step},{PNGFILE=P533CIN.png},{DWGFILE=P533CIN.DWG},{CODE=P53350.VZM20X210CIN},{MIS01=50},{MIS02=13.5},{MIS03=23},{MIS04=16},{MIS05=7},{MIS06=15},{MIS07=M20},{MIS08=210},{MIS09=571},{MIS10=50000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P533CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 15
Bill of material
P53350.VZM20X210CIN
SHA256
uGNo8DzWKkWxEkzkwg+tO+tp24vEDuivoN0GjlcMTQQ=
uGNo8DzWKkWxEkzkwg+tO+tp24vEDuivoN0GjlcMTQQ=
Internal name
p533502evzm20x210cin
p533502evzm20x210cin
Art.
P53350.VZM20X210CIN
P53350.VZM20X210CIN
D
50
50
mm
H
13.5
13.5
mm
H1
23
23
mm
E
16
16
mm
s
7
mm
R
15
mm
d1
M20
M20
mm
Q
210
210
mm
Weight
571
571
g
F1
50000
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성