??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P532CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Stückliste
P53260.VZM16X090CIN
SHA256
Internal name
Art.
D
60 mm
H
18 mm
H1
28 mm
E
13 mm
s
7 mm
R
12.4 mm
d1
M16 mm
Q
mm
Weight
g
F1
23000 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen