카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P53260.VZM16X090
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p532.prj},{NB=P53260.VZM16X090},{SHA256=T9e61avwfOEHjoU9L4QuufxAWuAHcHxEjVSOpV9ELNM=},{INAME=p532602evzm16x090},{NAME=p53260.vzm16x090},{NNCUSTOM=P532},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 12,4},{NBCUSTOM=P53260.VZM16X090},{LINACUSTOM=P53260.VZM16X090},{STEPFILE=P53260VZM16X090.step},{PNGFILE=P532.png},{DWGFILE=P532.dwg},{CODE=P53260.VZM16X090},{MIS01=60},{MIS02=18},{MIS03=28},{MIS04=13},{MIS05=7},{MIS06=12.4},{MIS07=M16},{MIS08=90},{MIS09=390},{MIS10=23000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P532 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Bill of material
P53260.VZM16X090
SHA256
T9e61avwfOEHjoU9L4QuufxAWuAHcHxEjVSOpV9ELNM=
T9e61avwfOEHjoU9L4QuufxAWuAHcHxEjVSOpV9ELNM=
Internal name
p532602evzm16x090
p532602evzm16x090
Art.
P53260.VZM16X090
P53260.VZM16X090
D
60
mm
H
18
mm
H1
28
mm
E
13
mm
s
7
mm
R
12.4
mm
d1
M16
mm
Q
90
90
mm
Weight
390
390
g
F1
23000
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성