??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P532 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Bill of material
P53260.VZM16X090
SHA256
Internal name
Art.
D
60 mm
H
18 mm
H1
28 mm
E
13 mm
s
7 mm
R
12.4 mm
d1
M16 mm
Q
mm
Weight
g
F1
23000 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)