??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P532 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Lista de materiales
P53260.VZM16X090
SHA256
Internal name
Art.
D
60 mm
H
18 mm
H1
28 mm
E
13 mm
s
7 mm
R
12.4 mm
d1
M16 mm
Q
mm
Weight
g
F1
23000 N
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD