P48PH28-48
WMBerg
INCH
Gears
Hardened Precision Spur Gear
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/hardened_precision_spur_gear/b176.prj},{NB=P48PH28-48},{PN=P48PH28-48},{TYP=1.0000},{DES=Hardened Precision Spur Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B176},{MAT=17-4 Stainless Steel},{PA=20},{DP=48},{MM=0.0270},{N=48},{PD=1.0000},{OD=1.041},{B=0.2498},{F=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B2=0.1250},{H=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P48PH28 & P64PH28 - Hardened Precision Spur Gears - 48, 1/20 and 64 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - 17-4 PH Stainless Steel RC 28-35 - 20° Pressure Angle
Bill of material
P48PH28-48
Product No.
P48PH28-48
P48PH28-48
Description
Hardened Precision Spur Gear
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
17-4 Stainless Steel
Pressure Angle
20
°
Diametrical Pitch
48
48
Number of Teeth
48
48
Pitch Diameter
1.0000
1.0000
인치
Outside Diameter
1.041
1.041
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성