P48D4M-60 (2)
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b40.prj},{NB=P48D4M-60_(2)},{PN=P48D4M-60},{LOD=2},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B40},{MAT=Delrin},{DP=48},{PA=20},{N=60},{LOD1=2,'High'},{PD=1.2500},{OD=1.29},{B=0.250},{FW=3/16},{FW1=0.188},{SL=1/4},{HD=0.625},{PSTOL=0.0010},{B1=0.6250},{H=0.4375},{MM=0.0270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P48D4M - Spur Gears - 48 Pitch - 1/8" - AGMA Quality 4 - Molded Acetal - 20° Pressure Angle
Bill of material
P48D4M-60_(2)
Product No.
P48D4M-60
P48D4M-60
Level of Details
High
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Delrin
Diametrical Pitch
48
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
60
60
Pitch Diameter
1.2500
1.2500
인치
Outside Diameter
1.29
1.29
인치
Bore
0.250
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성