??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P35 (Imperial) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Imperial)
Bill of material
235.79454-1450
Part No.
235.79454
Series
235
Option
Material
D Outer Diameter
Дюйм
d Inner Diameter
Дюйм
D1 Diametrical Extrusion Gap
Дюйм
B
0.315 Дюйм
B1
0.091 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
L1
1.228 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.236 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D2
2.460 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Дюйм
Groove Option
Weight
3.7 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей