??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P34 (Imperial) - Piston Seal - Series 234 (Imperial)
Bill of material
234.83444-1450
Part No.
234.83444
Series
234
Option
Material
D Outer Diameter
Дюйм
d Inner Diameter
Дюйм
B
0.625 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.469 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
13.960 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Дюйм
Groove Option
Weight
121.81 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей