??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P34 (Imperial) - Piston Seal - Series 234 (Imperial)
Bill of material
234.83444-1450
Part No.
234.83444
Series
234
Option
Material
D Outer Diameter
Pouce
d Inner Diameter
Pouce
B
0.625 Pouce
L Groove Length
Pouce
C Lead-in Chamfer
0.469 Pouce
R Groove Radius
0.016 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
13.960 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Pouce
Groove Option
Weight
121.81 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés