??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P33 (Metric) - Piston Seal - Series 233 (Metric)
Bill of material
233.92527-100
Part No.
233.92527
Series
233
Option
Material
D Outer Diameter
mm
d Inner Diameter
mm
B
12.50 mm
L Groove Length
mm
C Lead-in Chamfer
9.38 mm
R Groove Radius
0.40 mm
Pressure
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
109.00 mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
Groove Option
Weight
16.58 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей