P32S34X-160 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b35.prj},{NB=P32S34X-160_(1)},{PN=P32S34X-160},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B35},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=32},{PA=20},{N=160},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=5.0000},{OD=5.062},{B=0.3750},{FW=3/8},{FW1=0.375},{SL=3/8},{HD=0.7500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.7500},{B2=0.1875},{H=0.7500},{MM=0.0395}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P32B34 & P32S34 - Precision Spur Gears - 32 Pitch - 3/8" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P32S34X-160_(1)
Product No.
P32S34X-160
P32S34X-160
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
160
160
Pitch Diameter
5.0000
5.0000
인치
Outside Diameter
5.062
5.062
인치
Bore
0.3750
인치
Face Width
3/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성