카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
232M-65.00-50.00-8.00-MP30-C-100
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p32_m_asmtab.prj},{NB=232M-65.00-50.00-8.00-MP30-C-100},{MS=M},{SERIES=232},{OPT=Custom},{OPT1=-C},{MAT=MP30},{OD=65.00},{ID=50.00},{L=8.00},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=p32_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P32 (Metric) - Piston Seal - Series 232 (Metric)
Bill of material
232M-65.00-50.00-8.00-MP30-C-100
Part No.
232M-65.00-50.00-8.00-MP30-C
Series
232
Option
Custom
Material
H-PU, POM
NBR, POM
H-NBR, POM
H-PU, POM
NBR, POM
H-NBR, POM
D Outer Diameter
mm
값 입력 OD
D Outer Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
d Inner Diameter
mm
B
7.50
mm
L Groove Length
mm
값 입력 L
L Groove Length
mm
cm
inch
ft
확인
C Lead-in Chamfer
5.62
mm
R Groove Radius
0.40
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
64.00
mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50
mm
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성