??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P31A28 & P31S28 - Precision Spur Gears - 1/10 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P31A28-50
Product No.
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Diametrical Pitch
1/10
Pressure Angle
20 °
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
0.2498 Дюйм
Face Width
3/16 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей