P31A28-50
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b29.prj},{NB=P31A28-50},{PN=P31A28-50},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B29},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=1/10},{PA=20},{N=50},{PD=1.5915},{OD=1.655},{B=0.2498},{FW=3/16},{FW1=0.188},{SL=1/4},{HD=0.500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4063}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P31A28 & P31S28 - Precision Spur Gears - 1/10 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P31A28-50
Product No.
P31A28-50
P31A28-50
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
1/10
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
50
50
Pitch Diameter
1.5915
1.5915
인치
Outside Diameter
1.655
1.655
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성