P31A26-45
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b30.prj},{NB=P31A26-45},{PN=P31A26-45},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B30},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=1/10},{PA=20},{N=45},{PD=1.4323},{OD=1.4960},{B=0.2498},{FW=1/8},{FW1=0.125},{SL=7/32},{HD=0.3750},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.3750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P31A26 & P31S26 - Precision Spur Gears - 1/10 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P31A26-45
Product No.
P31A26-45
P31A26-45
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
1/10
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
45
45
Pitch Diameter
1.4323
1.4323
인치
Outside Diameter
1.4960
1.4960
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성