P24S35-48
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b25.prj},{NB=P24S35-48},{PN=P24S35-48},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B25},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=24},{PA=20},{N=48},{PD=2.0000},{OD=2.083},{B=0.3748},{FW=3/8},{FW1=0.375},{SL=1/2},{HD=0.750},{PSTOL=0.0010},{NDM=0.0833},{B1=0.7500},{B2=0.2500},{H=0.8750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P24S35 - Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 10 - Pin style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24S35-48
Product No.
P24S35-48
P24S35-48
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
24
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
48
48
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
Outside Diameter
2.083
2.083
인치
Bore
0.3748
0.3748
인치
Face Width
3/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성