P24A28-105 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b27.prj},{NB=P24A28-105_(1)},{PN=P24A28-105},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B27},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=24},{PA=20},{N=105},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.3750},{OD=4.458},{B=0.2498},{FW=3/16},{FW1=0.188},{SL=1/4},{HD=0.500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375},{MM=0.0520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P24A28 & P24S28 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24A28-105_(1)
Product No.
P24A28-105
P24A28-105
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
24
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
105
105
Pitch Diameter
4.3750
4.3750
인치
Outside Diameter
4.458
4.458
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성