P20S37-40
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b16.prj},{NB=P20S37-40},{PN=P20S37-40},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=B2002},{CP=B16},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=20},{PA=20},{N=40},{PD=2.0000},{OD=2.100},{B=0.4998},{FW=3/8},{FW1=0.375},{SL=1/2},{HD=1.000},{PSTOL=0.0010},{B1=1.0000},{B2=0.2500},{H=0.8750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P20S37 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 1/2" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P20S37-40
Product No.
P20S37-40
P20S37-40
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
B2002
B2002
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
20
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
40
40
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
Outside Diameter
2.100
2.100
인치
Bore
0.4998
인치
Face Width
3/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성