P20S28-24
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b20.prj},{NB=P20S28-24},{PN=P20S28-24},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B20},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=20},{PA=20},{N=24},{PD=1.2000},{OD=1.300},{B=0.2498},{FW=3/16},{FW1=0.188},{SL=3/16},{HD=0.500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P20S28 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P20S28-24
Product No.
P20S28-24
P20S28-24
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
20
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
24
24
Pitch Diameter
1.2000
1.2000
인치
Outside Diameter
1.300
1.300
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성