P24PH28-24
WMBerg
INCH
Gears
Hardened Precision Spur Gear
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/hardened_precision_spur_gear/b175.prj},{NB=P24PH28-24},{PN=P24PH28-24},{TYP=1.0000},{DES=Hardened Precision Spur Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B175},{MAT=17-4 Stainless Steel},{PA=20},{DP=24},{MM=0.0520},{N=24},{PD=1.0000},{OD=1.083},{B=0.2498},{F=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B2=0.1250},{H=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P20PH28 to P32PH28 - Hardened Precision Spur Gears - 20, 24, 1/10 and 32 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - 17-4 Stainless Steel Hardened RC 28-35 - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24PH28-24
Product No.
P24PH28-24
P24PH28-24
Description
Hardened Precision Spur Gear
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
17-4 Stainless Steel
Pressure Angle
20
°
Diametrical Pitch
24
24
Number of Teeth
24
24
Pitch Diameter
1.0000
1.0000
인치
Outside Diameter
1.083
1.083
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성