카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P20340.TM10X6001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p203.prj},{NB=P20340.TM10X6001},{SHA256=XHzTpfIo3mXqv8/9cPKcqHh987UhuJKJ09JPw1spo80=},{INAME=p203402etm10x6001},{NAME=p20340.tm10x6001},{NNCUSTOM=P203},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD},{NBCUSTOM=P20340.TM10X6001},{LINACUSTOM=P20340.TM10X6001},{STEPFILE=P20340TM10X6001.step},{PNGFILE=P203.png},{DWGFILE=P203.dwg},{CODE=P20340.TM10X6001},{MIS01=37},{MIS02=11.5},{MIS03=17},{MIS04=6.5},{MIS05=M10},{MIS06=60},{MIS07=49},{MIS08=2000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P203 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD
Bill of material
P20340.TM10X6001
SHA256
XHzTpfIo3mXqv8/9cPKcqHh987UhuJKJ09JPw1spo80=
XHzTpfIo3mXqv8/9cPKcqHh987UhuJKJ09JPw1spo80=
Internal name
p203402etm10x6001
p203402etm10x6001
Art.
P20340.TM10X6001
P20340.TM10X6001
D
37
37
mm
H
11.5
11.5
mm
e
17
mm
s
6.5
mm
d1
M10
mm
Q
60
60
mm
Weight
49
49
g
F1
2000
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성