P1F-R032MSX0005-0000(00)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/iso_r_asm.prj},{NB=P1F-R032MSX0005-0000(00)},{SIZE=32},{STYLE=0},{TEMP=0},{PISTON=0},{PISTONSTYLE=0},{STROKE=5},{PISTONROD=0},{XP=0},{PPATH=iso_r_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
P1F-R/Q 32-125mm - according to ISO 15552
Bill of material
P1F-R032MSX0005-0000(00)
Identnummer
P1F-R032MSX0005-0000
SIZE
32.000
40.000
50.000
63.000
80.000
100.000
32.000
40.000
50.000
63.000
80.000
100.000
mm
STYLE
R...Smooth Twin Rods
Q...Smooth Through Twin Rods
R...Smooth Twin Rods
Q...Smooth Through Twin Rods
mm
TEMP
M...Standard Temperature -20°C to +80°C
F...High Temperature -10°C to +150°C
M...Standard Temperature -20°C to +80°C
F...High Temperature -10°C to +150°C
mm
PISTON
S...Stainless Steel
S...Stainless Steel
mm
PISTONSTYLE
X...Aluminium with magnet
A...Aluminium without magnet
X...Aluminium with magnet
A...Aluminium without magnet
mm
STROKE
mm
값 입력 STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
PISTONROD
0000...without
P..Eextension
G000...Trunion mounting MT4 90° turned
7000...Trunnion mounting MT4
H...8000...piston rod extension with MT4 90°turned
8...piston rod extension with MT4
0000...without
P..Eextension
G000...Trunion mounting MT4 90° turned
7000...Trunnion mounting MT4
H...8000...piston rod extension with MT4 90°turned
8...piston rod extension with MT4
mm
XP
mm
E3
19.000
mm
h9
32.000
mm
-0.1
30.000
mm
BG
16.000
mm
D
8.000
mm
D1
M6
D4
32.000
mm
E1
32.000
mm
E2
40.000
mm
EE
G1/8
mm
G1
26.000
mm
G2
29.000
mm
G3
15.000
mm
VA
4.000
mm
VB
4.000
mm
L3
4.500
mm
L8
102.000
mm
OA
8.000
mm
PL1
13.500
mm
PL2
14.500
mm
PP1
19.500
mm
PP2
22.000
mm
RT
M6
mm
SS1
6.000
mm
SS2
5.500
mm
TT1
5.500
mm
TT2
5.500
mm
TG
32.500
mm
E
47.000
mm
L2
8.000
mm
WH
26.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성