P120A5-180 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b69.prj},{NB=P120A5-180_(1)},{PN=P120A5-180},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B69},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=1/20},{PA=20},{N=180},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=1.5000},{OD=1.516},{B=0.1248},{FW=1/16},{FW1=0.0625},{SL=3/16},{HD=0.3130},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3125},{B2=0.0938},{H=0.2500},{MM=0.0120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P120A5 & P120S5 - Precision Spur Gears - 1/20 Pitch - 1/8" Bore - 1/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P120A5-180_(1)
Product No.
P120A5-180
P120A5-180
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
1/20
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
180
180
Pitch Diameter
1.5000
1.5000
인치
Outside Diameter
1.516
1.516
인치
Bore
0.1248
인치
Face Width
1/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성