카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
P1100-6-W-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
P1100-W/P4100-W/P8100-W-P4 Series-Mechanical pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/p4100/p_100_w_asmtab.prj},{NB=P1100-6-W-P4},{MODEL=P1100},{PS=6},{BD=},{ATT=},{LW=},{OPT=},{PPATH=parts/p_100_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
P1100-W/P4100-W/P8100-W-P4 시리즈 - 기계식 압력 스위치
BOM
P1100-6-W-P4
시리즈 형번
P1100 : 1000-W 시리즈 유닛 접속용
P4100 :2000-W, 3000-W, 4000-W 시리즈 유닛 접속용
P8100 : 6000-W, 8000-W 시리즈 유닛 접속용
P1100 : 1000-W 시리즈 유닛 접속용
P4100 :2000-W, 3000-W, 4000-W 시리즈 유닛 접속용
P8100 : 6000-W, 8000-W 시리즈 유닛 접속용
포트 사이즈
6 : Rc1/8
8 : Rc1/4
6 : Rc1/8
8 : Rc1/4
mm
분기 방향
기호 없음 : 양방향
L : 왼쪽 방향
R : 오른쪽 방향
기호 없음 : 양방향
L : 왼쪽 방향
R : 오른쪽 방향
부속품
없음印 : 조이너 세트와 개스킷
B11W : T형 취부 금구와 개스킷
4 : 자동 개방구용 피팅 첨부(M3 엘보)
없음印 : 조이너 세트와 개스킷
B11W : T형 취부 금구와 개스킷
4 : 자동 개방구용 피팅 첨부(M3 엘보)
리드선 길이
기호 없음 : 1m
3 : 3m
5 : 5m
기호 없음 : 1m
3 : 3m
5 : 5m
m
옵션
기호 없음 : 없음
P6 : 구리, 테플론 미사용
기호 없음 : 없음
P6 : 구리, 테플론 미사용
정보 텍스트
치수
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성