??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P08 (Imperial) - Standard Duty Piston Seal - Series 208 (Imperial)
Bill of material
208.90007-1450
Part No.
208.90007
Series
208
Option
Material
D Outer Diameter
英寸
L Groove Length
英寸
B
英寸
d Inner Diameter
3.390 英寸
C Lead-in Chamfer
0.315 英寸
R Groove Radius
0.047 英寸
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
3.980 英寸
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 英寸
Groove Option
Weight
19.36 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型