카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
208.90007-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p08_i_asmtab.prj},{NB=208.90007-1450},{MS=I},{SERIES=208},{OPT=},{MAT=MT23},{OD=4.000},{L=0.248},{B=0.305},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=p08_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P08 (Imperial) - Standard Duty Piston Seal - Series 208 (Imperial)
Bill of material
208.90007-1450
Part No.
208.90007
Series
208
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
PTFE/Bronze, NBR
PTFE/Bronze, FPM
PTFE/Glass-Moly, NBR
PTFE/Glass-Moly, FPM
D Outer Diameter
4.000
6.000
8.000
10.000
13.000
18.000
20.000
23.000
24.000
26.000
30.000
32.000
4.000
6.000
8.000
10.000
13.000
18.000
20.000
23.000
24.000
26.000
30.000
32.000
인치
L Groove Length
0.248
0.248
인치
B
0.305
0.305
인치
d Inner Diameter
3.390
인치
C Lead-in Chamfer
0.315
인치
R Groove Radius
0.047
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
3.980
인치
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010
인치
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
19.36
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성