??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
P07 42 S14
Bill of material
3L-P07-A-BU 42S14
Code
Stroke
8 mm
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Punch diameter
40 mm
Total length
106 mm
Minimum length
104 mm
Reserves stroke
2 mm
Pressure
bar
Initial force
daN
Final force
daN
Force
daN
Surface
18.85 cm^2
Weight
3.12 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей