??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
P07 42 S14
Lista materiale
3L-P07-A-BU 42S14
Codice
Corsa
8 mm
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Diametro punzone
40 mm
Lunghezza totale
106 mm
Lunghezza minima
104 mm
Riserva corsa
2 mm
Pressione
bar
Forza iniziale
daN
Forza finale
daN
Forza
daN
Superficie
18.85 cm^2
Peso
3.12 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD