??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
P07 42 S13
Malzeme listesi
3L-P07-A-BU 42S13
Kodu
Kurs
8 mm
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Punch çapı
40 mm
Toplam Boy
96 mm
Min.Boy
94 mm
Kurs Rezervi
2 mm
Bas?nç
bar
Son kuvvet
daN
Son Kuvvet
daN
Kuvvet
daN
Yüzey
18.85 cm^2
Ağırlık
2.9 Kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir