카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
206.59643-100
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p06_m_asmtab.prj},{NB=206.59643-100},{MS=M},{SERIES=206},{OPT=},{MAT=MF01},{OD=40.00},{ID=25.00},{L=11.00},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=p06_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P06 (Metric) - Piston Seal - Series 206 (Metric)
Bill of material
206.59643-100
Part No.
206.59643
Series
206
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
D Outer Diameter
40.00
50.00
100.00
140.00
250.00
300.00
320.00
450.00
40.00
50.00
100.00
140.00
250.00
300.00
320.00
450.00
mm
d Inner Diameter
25.00
25.00
mm
B
7.50
mm
L Groove Length
11.00
11.00
mm
H Seal Height
10.00
mm
C Lead-in Chamfer
3.75
mm
R Groove Radius
0.40
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
39.50
mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25
mm
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
11.94
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성