??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
P05 42 S21
Bill of material
3L-P05-A-BU 42S21
Code
Stroke
8 mm
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Punch diameter
25 mm
Total length
106 mm
Minimum length
104 mm
Reserves stroke
2 mm
Pressure
bar
Initial force
daN
Final force
daN
Force
daN
Surface
11.6 cm^2
Weight
1.72 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей