3L-P05-A-BU 42S08
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P05A
P05 - 90
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p05/p05_punzone_90/p05_42_s08_asmtab.prj},{NB=3L-P05-A-BU 42S08(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=25},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=11.6},{PP=1.75},{CODICE1=3L-P05-A},{CODICE2=42S08},{CODRING=P 05},{CODFISS=3L P05_5},{PRA=508},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
P05 42 S08
Bill of material
3L-P05-A-BU 42S08
Code
3L-P05-A-BU 42S08
3L-P05-A-BU 42S08
Stroke
8
mm
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Punch diameter
25
mm
Total length
106
mm
Minimum length
104
mm
Reserves stroke
2
mm
Pressure
50
50
bar
Initial force
580
580
daN
Final force
1276
1276
daN
Force
580
580
daN
Surface
11.6
cm^2
Weight
1.75
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성