??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
P04 42 S22
Malzeme listesi
3L-P04-A-BU 42S22
Kodu
Kurs
8 mm
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Punch çapı
20 mm
Toplam Boy
116 mm
Min.Boy
114 mm
Kurs Rezervi
2 mm
Bas?nç
bar
Son kuvvet
daN
Son Kuvvet
daN
Kuvvet
daN
Yüzey
11.6 cm^2
Ağırlık
1.75 Kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir