??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
P04 42 S22
Nomenclature
3L-P04-A-BU 42S22
Rèfèrence
Course
8 mm
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Poincon diametre
20 mm
Longueur total
116 mm
Longueur minimal
114 mm
Course de réserve
2 mm
Pression
bar
Force initiale
daN
Force final
daN
Force
daN
Surface
11.6 cm^2
Poids
1.75 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés