??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
P04 42 S21
Stückliste
3L-P04-A-BU 42S21
Code
Hub
8 mm
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Schneidstempeldurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
106 mm
Mindestlänge
104 mm
Reservehub
2 mm
Druck
bar
Anfangskraft
daN
Endkraft
daN
Kraft
daN
Oberfläche
11.6 cm^2
Gewicht
1.82 Kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen