국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
3L-P02-A-BU 42S04
Special Springs
Nitrogen punching unit
3L P02A
P02 - 90
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/unita_di_punzonatura_ad_azoto/p02/p02_punzone_90/p02_42_s04_asmtab.prj},{NB=3L-P02-A-BU 42S04(02)},{CU=8},{CX=0},{COLVIS=BU},{D=13},{L=106},{LMIN=104},{RC=2},{S=6.95},{PP=1.12},{CODICE1=3L-P02-A},{CODICE2=42S04},{CODRING=P 02},{CODFISS=3L P02_2},{PRA=204},{PPATH=../../parts/asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
P02 42 S04
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S04
Code
3L-P02-A-BU 42S04
3L-P02-A-BU 42S04
Stroke
8
mm
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Punch diameter
13
mm
Total length
106
mm
Minimum length
104
mm
Reserves stroke
2
mm
Pressure
50
50
bar
Initial force
350
350
daN
Final force
770
770
daN
Force
350
350
daN
Surface
6.95
cm^2
Weight
1.12
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성