??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P01 (Imperial) - Heavy Duty Piston U-Cup - Series 201 (Imperial)
Bill of material
201.82764-1450
Part No.
201.82764
Series
201
Option
Material
D Outer Diameter
Дюйм
d Inner Diameter
Дюйм
B
0.188 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.190 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.094 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.480 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
Groove Option
Weight
9.59 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей