??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P01 (Imperial) - Heavy Duty Piston U-Cup - Series 201 (Imperial)
Bill of material
201.82764-1450
Part No.
201.82764
Series
201
Option
Material
D Outer Diameter
Pouce
d Inner Diameter
Pouce
B
0.188 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
0.190 Pouce
C Lead-in Chamfer
0.094 Pouce
R Groove Radius
0.016 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.480 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
Groove Option
Weight
9.59 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés