P506
Accurate Inc.
Helical Compression Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_compresion_spring/p_standard_3d.prj},{NB=P506 (61.2)3d},{ORDER=P506},{H=61.2},{HF=98.0},{D=3.00},{OD=37.0},{P1=99.00},{H1=61.20},{P2=165.00},{H2=36.80},{K=2.697},{NT=9.50},{HS=28.50},{Q=2},{MAT=Piano Wire},{RID=G_1060},{STDRT=3.00},{DESCR=Creating of the Templates - P Standard},{PAST=A},{REST=M},{SC=1},{BL=2},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 212
HELP_VARIABLE
Company
Accurate Inc.
Description
P Standard
Bill of material
P506
Order number
P506
P506
Height
mm
값 입력 H
Height
mm
cm
inch
ft
확인
Free Height
98.0
98.0
mm
Wire Diameter
3.00
3.00
mm
Outside Coil Diameter
37.0
37.0
mm
Standard Load
99.00
99.00
N
Height at Standard Load
61.20
61.20
mm
Permissible Load
165.00
165.00
N
Height at Permissible
36.80
36.80
mm
Spring Constant
2.697
2.697
N/mm
Total Number of Coils
9.50
9.50
Solid Height
28.50
28.50
mm
Quantity per a Bag
2
2
Material
Piano Wire
Piano Wire
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성