??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
P-SPMEA - 进口密封条
Bill of material
P-SPMEA-6.1-L1
bestellnummer
P-SPMEA-6.1-L1
CODE
P-SPMEA
类型
门用型
材质
EPDM
颜色
黑色
使用温度
-40~120°
宽度
6.1 m
长度
m
夹紧板厚
1.5~2 m
整卷包装
50 m/卷
PDF
p-spmea.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей