??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
P-KGSP50-30 - Die Mounted Cam Unit
Bill of material
P-KGSP50-30
Catalog No.
P-KGSP
W
50 mm
THETA
30
travel
60.0 mm
Working Force kN (tonf)
14.7(1.5) kN(tonf)
Initoal Load of Spring Force N
84.5(8.6) N(kgf)
Final Load of Spring Force N
591.5(60.2) N(kgf)
Total weight
20.4 kg
KEY
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés