??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
oui - 2 fils
Nomenclature
DW-DS-605-M30-120
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
2 fils
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
M30 mm
Portée nominale
10 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
2-wire
Sortie
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10…65 VDC V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
M30, noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
600 Hz
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés