OTP-S45C-Q-4-25
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
斜銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/angle_lifter/otp-angle-lifter.prj},{NB=OTP-S45C-Q-4-25},{TYPE=OTP-S45C-Q},{MA=S45C},{HA=HRC30~37},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=4.0},{L=25.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
OTP-S45C-Q、OTP-SUS303 - 斜銷(1/50)單邊螺紋
明細表
OTP-S45C-Q-4-25
品號
OTP-S45C-Q-4-25
OTP-S45C-Q-4-25
TYPE
OTP-S45C-Q
OTP-S45C-Q
材質
S45C
S45C
硬度
HRC30~37
HRC30~37
綠色檢驗
YES
D
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
mm
L
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型