??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OSR C 4 - Outside Swivel Ring with Centering
Bill of material
OSRC4
Reference
OSRC4
Working Load Limit
12.5
Safety factor
5 mm
Chain
20 mm
Diameter
164 mm
Diameter
74 mm
Thread (4X)
M 24
A
88 mm
B
94 mm
C
190 mm
D
166 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
H
5 mm
Weight
19.1 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей