??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
OSR 4 - Outside Swivel Ring
Bill of material
OSR4
Reference
OSR4
Working Load Limit
12.5
Safety factor
5 mm
Chain
20 mm
Diameter
164 mm
Thread (4X)
M 24
A
88 mm
B
94 mm
C
190 mm
D
166 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
Weight
19.1 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés