??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OQT400-R200-2EP-IO-V1 - Distanzsensoren
Stückliste
OQT400-R200-2EP-IO-V1
Produktbild
MANUID
OQT400-R200-2EP-IO-V1
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (MsT) OQT400-R200-2EP-IO-V1
EAN
4050143050505
Herstellertypbezeichnung
OQT400-R200-2EP-IO-V1
max. Messbereich (Länge)
400 mm
min. Messbereich (Länge)
40 mm
max. Ausgangsstrom
100 mA
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
15 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Länge des Sensors
41.7 mm
Höhe des Sensors
50.6 mm
Schaltfrequenz
217.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.068
WIDTH
0.042
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen