OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt150-r101-2ep-io-02c3m-v1-l.prj},{NB=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L},{MANUID=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L},{AAB866006=150},{AAB990006=8},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=MIN},{LENGTH=0.174},{WIDTH=0.001},{DEPTH=0.019},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/64/c4/d440595a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L},{EAN=4050143325009},{MANUTYPEDESC=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L - Distance Sensors
Bill of material
OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L
Product Picture
MANUID
OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L
Short Description
Triangulation sensor (SbR) OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L
EAN
4050143325009
Manufacturer Type Description
OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L
max. measuring range -length
150
mm
min. measuring range - length
8
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
-40
°C
Type of light
Laser diode, red light
Voltage type
DC
Width of sensor
13.9
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
60.00
°C
Laser protection class
Class 1
Housing material
Polycarbonate
Length of sensor
18.3
mm
Height of sensor
33.8
mm
Switch frequency
217.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
LENGTH
0.174
WIDTH
0.001
DEPTH
0.019
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성