??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31 - Distanzsensoren
Stückliste
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31
Produktbild
MANUID
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (MsT) OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31
EAN
4050143259052
Herstellertypbezeichnung
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31
max. Messbereich (Länge)
150 mm
min. Messbereich (Länge)
5 mm
max. Ausgangsstrom
100 mA
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
11 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Länge des Sensors
21.5 mm
Höhe des Sensors
37.1 mm
Schaltfrequenz
217.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.010
WIDTH
0.110
DEPTH
0.150
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen